Eaton distributieonderdelen. Fasevolgorde stickervel
| Productnaam |
Eaton distributieonderdelen
|
| Catalogusnummer |
169831
|
| EAN |
4015081663255
|
| Productlengte/-diepte |
112 mm
|
| Hoogte van product |
1 mm
|
| Breedte van product |
49 mm
|
| Gewicht van product |
0.002 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BB-S-PS
|
| Gebruikt met |
BB-EV
Railsysteem |
| Toepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Type |
|
| Kenmerken |
zelfklevend
Halogeenvrij |
| Type tekstveld |
Met opschrift
|
| Buitenkantdiameter |
0 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Montagetoebehoren
|