Document downloaden () van 20
We make what matters work*

16FC

Eaton Bussmann series hoge snelheid zekering Britse standaard, 16A, geen, zekering

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
16FC
EAN
5027590437585
UPC
051712831734
Productlengte/-diepte
82 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
9.5 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering

Productspecificaties

Ampèrewaarde
16A
Uitschakelvermogen
90 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
90 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Hartafstand aansluitingen
64 mm
Montage-afmeting
Overig
Stroomtype
AC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
44 bij 415 V, 72 bij 690 V
Vermogensverlies
6 W
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Pre arc (I2T)
13
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
FC
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.