Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Meetstuk, laagspanning, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning D meetstuk met passchroef
Catalogusnummer
16GD27
EAN
5027590437608
Productlengte/-diepte
17 mm
Hoogte van product
24 mm
Breedte van product
24 mm
Gewicht van product
14.2 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
EAC
Modelcode
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
16A

Productspecificaties

Toepassing
E27

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.