Document downloaden () van 20

170259
Model Code: FBHMV-80/2/03-A

Eaton distributieonderdelen. Uitschakelblok van aardlekschakelaar voor AZ, 80A, 2p, 300mA, type A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FBHmV RCCB add-on unit
Catalogusnummer
170259
EAN
4015081667611
Productlengte/-diepte
94.5 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.406 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 60947-2
Modelcode
FBHMV-80/2/03-A

Productspecificaties

Gebruikt met
Type A
FBHmV
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Ampèrewaarde
80 A
Kenmerken
Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
Extra apparatuur mogelijk
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Frame
45 mm
Frequentie
50 Hz
Mate van vervuiling
2
Levensduur, mechanische
10.000 operaties
Montagemethode
DIN-rail
Geschroefd op AZ 2-, 3-, 4-polig; Z-BHASA
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
4,7 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
10 kA
Ingebouwde breedte (aantal units)
95 mm (5,5 SU)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Liftklemmen
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
2.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
50 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
2.5 mm²
Nominale foutstroom
300 mA
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Aantal polen
Tweepolig
Type lekstroom
A
Levensduur, elektrisch
1500 schakelingen
Type
Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 3 % voor elke 1 °C
Speciale voorzieningen
  • Aanbouwbare aardlekbeveiligingseenheid
  • FBHmV
  • Type A
Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Nominale foutstroom - max
0.3 A
Nominale foutstroom - min
0.3 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Nominale spanning - max
415 V
Nominale spanning - min
240 V
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
5.5
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Nominale kortsluitvastheid
Gelijk aan aangesloten AZ

Productspecificatie exporteren

Bedradingsschema’s

eCAD model

Installatiehandleidingen

mCAD model

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.