Zekeringelement, hoge snelheid, 150 A, DC 4000 V, compact formaat 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, met melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170E3936
|
EAN |
5996516006573
|
Productlengte/-diepte |
416 mm
|
Hoogte van product |
55 mm
|
Breedte van product |
77 mm
|
Gewicht van product |
1541 g
|
Voldoet aan: |
EAC
|
Certificering |
IEC
|
Ampèrewaarde |
150 A
|
Voltage-classificatie |
4000 V
|
Vermogensverlies |
170 W
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
*1
|