Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series hoge snelheid zekeringbasis, 1000 Vac/Vdc, 630A, vaste afstand zekeringbasis (80mm)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid, vaste afstand zekeringbasis
Catalogusnummer
170H3003
EAN
5996516007754
UPC
051712804646
Productlengte/-diepte
217 mm
Hoogte van product
82 mm
Breedte van product
94 mm
Gewicht van product
1033 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
Certificering
UL 512
Modelcode
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
1000 Vac, 1000 Vdc

Productspecificaties

Geschikt voor
DIN 43653 square-body zekeringen formaat 1* tot 3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.