Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar, 2 A 250Va, 0.25A 250 Vdc
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar
|
| Catalogusnummer |
170H3027
|
| EAN |
5027590439206
|
| UPC |
051712794701
|
| Productlengte/-diepte |
212 mm
|
| Hoogte van product |
34 mm
|
| Breedte van product |
85 mm
|
| Gewicht van product |
13.8 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant |
| Modelcode |
5A 250V MICROSWITCH K1 3 GOLD
|
| Ampèrewaarde |
2 A
|
| Voltage-classificatie |
250 Vac, 250 Vdc
|