Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 660 V, grootte 1, 53 x 53 x 51 mm, aR, IEC, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170L5550
|
| EAN |
5027590439671
|
| Productlengte/-diepte |
73 mm
|
| Hoogte van product |
52 mm
|
| Breedte van product |
170 mm
|
| Gewicht van product |
196.3333333 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Toepassing |
Halfgeleiderbeveiliging
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
|
| Formaat zekering |
1
|