Document downloaden () van 20

170L8695

Zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, AC 2000 V, grootte 2, 61 x 75 x 202 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170L8695
EAN
5027590440165
Productlengte/-diepte
260 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
124 mm
Gewicht van product
1193 g
Certificering
IEC 60269-4
DIN

Electrical data

Ampèrewaarde
250 A
Voltage-classificatie
2000 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Geschroefde aansluiting
DIN 43653
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.