Document downloaden () van 20

170M1572D

Zekeringelement, hoge snelheid, 315 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, aR, DIN, IEC, type T kenmelder, square-body met mesbladcontacten

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M1572D
EAN
5027590441421
UPC
051712334938
Productlengte/-diepte
79 mm
Hoogte van product
69 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
204 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Electrical data

Ampèrewaarde
315 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
84.500 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43620
Met mes
Formaat zekering
00

Productspecificatie exporteren