Document downloaden () van 20

170M2616

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 160 A, 200 kAIC, bovenkenmelder, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR, DIN 43 620

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M2616
EAN
5027590442244
UPC
051712254144
Productlengte/-diepte
233 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
218 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
13.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
1900
Vermogensverlies
30 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
00

Productspecificatie exporteren