Document downloaden () van 20

170M3163

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 125 A, 200 kAIC, bovenkenmelder, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR, DIN 43 620

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3163
EAN
5027590444484
UPC
051712794954
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
344 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Electrical data

Ampèrewaarde
125 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
3700 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
/110 visuele kenmelder
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren