Document downloaden () van 20

170M3164
Model Code: FUSE 160A 690V 1*/110 AR UC

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700V (UL), 690V (IEC), 160A, 200 kAIC, bovenkenmelder, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR, DIN 43 620

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3164
EAN
5027590444507
UPC
051712794930
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
317 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 160A 690V 1*/110 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
7500 bij 660 V
Pre arc (I2T)
1100
Vermogensverlies
30 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.