Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700V (UL), 690V (IEC), 200A, 200kAIC, Bovenkenmelder, zekering, Bladeind X Bladeind, Klasse aR, DIN 43 620
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M3165
|
EAN |
5027590444514
|
UPC |
051712794978
|
Productlengte/-diepte |
305 mm
|
Hoogte van product |
65 mm
|
Breedte van product |
145 mm
|
Gewicht van product |
344 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
Ampèrewaarde |
200 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
15000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
2200
|
Vermogensverlies |
35 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
*1
|