Document downloaden () van 20

170M3172

Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, AC 690 V, compact formaat 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3172
EAN
5704057020497
UPC
051712795043
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
0.057 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
EAC
CE
Certificering
IEC 60269-4
DIN

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
550 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Vermogensverlies
75 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren