Document downloaden () van 20

170M3448

Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M3448
EAN
5996516010723
UPC
051712256193
Productlengte/-diepte
92 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
163 mm
Gewicht van product
0.885 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
EAC
CE
Certificering
IEC 60269-4
UL 248-13

Electrical data

Ampèrewaarde
400 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
BKN/80 type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.