Eaton Bussmann series snelle square-body zekering, 700V (UL), 690V (IEC), 400A, 200 kAIC, Geen, Zekering, Bladeind X Bladeind, Klasse aR
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M3619
|
| EAN |
5027590448703
|
| UPC |
051712799096
|
| Productlengte/-diepte |
305 mm
|
| Hoogte van product |
65 mm
|
| Breedte van product |
145 mm
|
| Gewicht van product |
319 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 400A 690V 1*FU/78 AR UC
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Voltage-classificatie |
690 V
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
105.000 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
US model
FU/zonder kenmelder Geschroefde aansluiting |
| Formaat zekering |
*1
|