Zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 45 x 156 mm, aR, IEC, UL
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M3695
|
EAN |
5027590449380
|
UPC |
051712256872
|
Productlengte/-diepte |
156 mm
|
Hoogte van product |
59 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
431 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized CSA gecertificeerd |
Modelcode |
FUSE 250A 1250V 1*FU/115 AR CU
|
Ampèrewaarde |
250 A
|
Voltage-classificatie |
1250 V
|
Onderbreking |
100 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
54.500 bij 1000 V, 73.000 bij 1250 V
|
Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Type zekering |
US model
FU/115 zonder kenmelder Geschroefde aansluiting |
Formaat zekering |
*1
|