Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 80 A, 200 kAIC, combikenmelder, zekering, Din 43-620 bladeind X Din 43-620 bladeind, klasse aR
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M3811D
|
EAN |
5027590450102
|
UPC |
051712334822
|
Productlengte/-diepte |
135 mm
|
Hoogte van product |
64 mm
|
Breedte van product |
40 mm
|
Gewicht van product |
420.5 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
80 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
1350 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
185
|
Vermogensverlies |
8.5 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
1
|
Uitgerust met: |
Dubbele melder
|