Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690V (IEC), 315A, 200 kAIC, bovenkenmelder, klasse aR, verzonken
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M4410
|
EAN |
5027590452595
|
UPC |
051712792820
|
Productlengte/-diepte |
107 mm
|
Hoogte van product |
63 mm
|
Breedte van product |
53 mm
|
Gewicht van product |
381 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
315 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Onderbreking |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
42000 bij 660 V
|
Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Type zekering |
Vlak uiteinde
B/visuele kenmelder |
Formaat zekering |
1
|