Document downloaden () van 20

170M4612

Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 690 V, grootte 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, geen melder, 90 mm midden

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M4612
EAN
5027590453677
UPC
051712259323
Productlengte/-diepte
53 mm
Hoogte van product
69 mm
Breedte van product
136 mm
Gewicht van product
450 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC
UL

Electrical data

Ampèrewaarde
400 A
Voltage-classificatie
690 V
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
91.500 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
US model
FU/zonder kenmelder
Formaat zekering
1

Productspecificatie exporteren