Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type T kenmelder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M4989
|
| EAN |
5027590455336
|
| UPC |
051712677738
|
| Productlengte/-diepte |
245 mm
|
| Hoogte van product |
62 mm
|
| Breedte van product |
142 mm
|
| Gewicht van product |
217.3333333 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Modelcode |
FUSE 630A 1000V 1TN/110 AR
|
| Ampèrewaarde |
630 A
|
| Voltage-classificatie |
1000 V (IEC)
|
| Onderbreking |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
755.000 bij 1000 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
DIN 43653
TN/110 type T kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |
| Formaat zekering |
1
|