Document downloaden () van 20

170M5190
Model Code: FUSE 315A 1250V 2TN/110 AR CU

Zekeringelement, hoge snelheid, 315 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5190
EAN
5027590456074
UPC
051712260404
Productlengte/-diepte
284 mm
Hoogte van product
67 mm
Breedte van product
175 mm
Gewicht van product
634 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 315A 1250V 2TN/110 AR CU

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
315 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
77.500 bij 1000 V, 105.000 bij 1250 V
Pre arc (I2T)
13.000
Vermogensverlies
75 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren