Document downloaden () van 20

170M5406

Zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, AC 660 V, grootte 2, 59 x 59 x 77 mm, aR, IEC, UL, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M5406
EAN
5027590456975
UPC
051712551717
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
124 mm
Gewicht van product
300 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
250 A
Voltage-classificatie
660 V
Onderbreking
125 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Vlak uiteinde
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.