Foto is representatief
Download
Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, AC 690 V, grootte 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, enkele melder, US schroefdraad
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5510
|
EAN |
5027590457606
|
UPC |
051712261500
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
80 mm
|
Breedte van product |
124 mm
|
Gewicht van product |
89.8 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
500 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
145.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
21.500
|
Vermogensverlies |
75 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
2
|