Document downloaden () van 20

170M5746

Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5746
EAN
5027590558662
UPC
051712262361
Productlengte/-diepte
161 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
76 mm
Gewicht van product
236.333 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
CSA gecertificeerd
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
1250 V
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
575.000 bij 1000 V, 730.000 bij 1250 V
Pre arc (I2T)
115.000
Vermogensverlies
110 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
2
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.