Document downloaden () van 20

170M5808D

Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5808D
EAN
5027590460262
UPC
051712334150
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
72 mm
Breedte van product
54 mm
Gewicht van product
666 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
400 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
79000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43620
Met mes
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren