Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700 V (UL), 690 V (IEC), 700 A, 200 kAIC, combikenmelder, zekering, Din 43-620 bladeind X Din 43-620 bladeind, klasse aR
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5813D
|
EAN |
5027590460897
|
UPC |
051712334983
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
72 mm
|
Breedte van product |
54 mm
|
Gewicht van product |
676 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
Ampèrewaarde |
700 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
430.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
60500
|
Vermogensverlies |
43 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
2
|
Uitgerust met: |
Dubbele melder
|