Eaton Bussmann series snelle square-body zekering, 700V (UL), 690V (IEC), 800A, 200 kAIC, Combikenmelder, Zekering, Din 43-620 Bladeind X Din 43-620 Bladeind, Klasse aR
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5814D
|
EAN |
5027590461016
|
UPC |
051712334099
|
Productlengte/-diepte |
150 mm
|
Hoogte van product |
72 mm
|
Breedte van product |
54 mm
|
Gewicht van product |
677 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Ampèrewaarde |
800 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
610000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
86000
|
Vermogensverlies |
48 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
2
|
Uitgerust met: |
Dubbele melder
|