Foto is representatief
Download
Zekeringelement, hoge snelheid, 850 A, AC 1750 V, grootte 3, aR, IEC, met melder 3BKN/125 AR, spoelbocht
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6026
|
| EAN |
5996516017388
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
74 mm
|
| Breedte van product |
160 mm
|
| Gewicht van product |
0.001 g
|
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
850 A
|
| Voltage-classificatie |
1750 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Toepassing |
Halfgeleiderbeveiliging
|
| Type zekering |
BKN/Type K kenmelder voor micro
|
| Formaat zekering |
3
|