Document downloaden () van 20

170M6415

Zekeringelement, hoge snelheid, 1100 A, AC 690 V, grootte 3, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6415
EAN
5027590462105
UPC
051712264136
Productlengte/-diepte
53 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
76 mm
Gewicht van product
825 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Electrical data

Ampèrewaarde
1100 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
130.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
B/visuele kenmelder
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren