Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
| Productnaam | 
                                                Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
                                             | 
| Catalogusnummer | 
                                                170M6512
                                             | 
| EAN | 
                                                5027590462822
                                             | 
| UPC | 
                                                051712264358
                                             | 
| Productlengte/-diepte | 
                                                168 mm
                                             | 
| Hoogte van product | 
                                                76 mm
                                             | 
| Breedte van product | 
                                                95 mm
                                             | 
| Gewicht van product | 
                                                355.3333333 g
                                             | 
| Voldoet aan: | 
                                                CE-markering  RoHS-compliant | 
| Certificering | 
                                                UL Recognized  IEC nominaal | 
| Ampèrewaarde | 
                                                800 A
                                             | 
| Voltage-classificatie | 
                                                690 V (IEC), 700 V (UL)
                                             | 
| Onderbreking | 
                                                200 kAIC
                                             | 
| Klasse | 
                                                Klasse aR
                                             | 
| Clearing (I2T) | 
                                                465.000 bij 660 V
                                             | 
| Toepassing | 
                                                Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
                                             | 
| Type zekering | 
                                                Vlak uiteinde  G/Visuele melder | 
| Formaat zekering | 
                                                3
                                             |