Zekeringelement, hoge snelheid, 1800 A, AC 600 V, grootte 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6720
|
EAN |
5996516020524
|
UPC |
051712265331
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
1251 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
Ampèrewaarde |
1800 A
|
Voltage-classificatie |
600 V
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
5.250.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
880.000
|
Vermogensverlies |
165 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|