Document downloaden () van 20

170M6727

Zekeringelement, hoge snelheid, 900 A, AC 1500 V, grootte 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6727
EAN
5996516020555
UPC
051712683555
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
134.1 g
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
900 A
Voltage-classificatie
1500 V
Type spanning
AC
Vermogensverlies
130 W
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.