Document downloaden () van 20

170M6809D

Eaton Bussmann series snelle square-body zekering, 690V, 550A, 200 kAIC, Combikenmelder, Zekering, Din 43-620 Bladeind X Din 43-620 Bladeind, Klasse aR

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6809D
EAN
5027590252621
UPC
051712335225
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
87 mm
Breedte van product
71 mm
Gewicht van product
1115 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
550 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
140.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
19500
Vermogensverlies
44 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
3
Uitgerust met:
Dubbele melder

Productspecificatie exporteren