Zekeringelement, hoge snelheid, 700 A, AC 690 V, grootte 3, 70 x 104 x 59 mm, aR, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M6830
|
| EAN |
5027590463300
|
| Productlengte/-diepte |
136 mm
|
| Hoogte van product |
92 mm
|
| Breedte van product |
120 mm
|
| Gewicht van product |
556 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
700 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Onderbreking |
200 kAIC
|
| Voltage-classificatie |
690 V
|
| Vermogensverlies |
110 W
|
| Toepassing |
Bescherming van gelijkrichters
|
| Formaat zekering |
3
|
| Type zekering |
Schroefdraadgat
|