Zekeringelement, hoge snelheid, 2500 A, AC 660 V, 2 x grootte 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
| Catalogusnummer |
170M6887
|
| EAN |
5704057037211
|
| UPC |
051712265874
|
| Productlengte/-diepte |
167 mm
|
| Hoogte van product |
52 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
1221 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
2500 A
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
8350000 bij 660 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
BKN/55 type K kenmelder |
| Formaat zekering |
23
|