Document downloaden () van 20

170M7124

Zekeringelement, hoge snelheid, 3000 A, AC 690 V, 200 kA, grootte 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, type K kenmelder, US schroefdraad

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M7124
EAN
5027590463898
UPC
051712266758
Productlengte/-diepte
67 mm
Hoogte van product
105 mm
Breedte van product
120 mm
Gewicht van product
746 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
3000 A
Voltage-classificatie
690 V, 700 V
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
13.500.000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
2.000.000
Vermogensverlies
305 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
4

Productspecificatie exporteren