Zekeringelement, hoge snelheid, 2300 A, AC 800 V, grootte 4, 120 x 105 x 94 mm, aR, IEC, type K melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M7127
|
EAN |
5996516021293
|
UPC |
051712496636
|
Productlengte/-diepte |
140 mm
|
Hoogte van product |
105 mm
|
Breedte van product |
120 mm
|
Gewicht van product |
3.1 kg
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS |
Certificering |
IEC
|
Ampèrewaarde |
2300 A
|
Voltage-classificatie |
800 V
|
Type spanning |
AC
|
Vermogensverlies |
340 W
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
4
|