Document downloaden () van 20

170M7258

Zekeringelement, hoge snelheid, 3200 A, AC 1000 V, grootte 4, 120 x 90 x 146 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M7258
EAN
5996516021477
Productlengte/-diepte
220 mm
Hoogte van product
120 mm
Breedte van product
167 mm
Gewicht van product
3.3 kg
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
IEC 60269-4

Electrical data

Ampèrewaarde
3200 A
Voltage-classificatie
1000 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
BKN/90 type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
4

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.