Eaton Moeller® series SL4 gloeilamp, 24 V, 4W
Productnaam |
Eaton Moeller® series SL4 accessoire gloeilamp
|
Catalogusnummer |
171383
|
EAN |
4015081679126
|
Productlengte/-diepte |
16 mm
|
Hoogte van product |
35 mm
|
Breedte van product |
16 mm
|
Gewicht van product |
0.007 kg
|
Voldoet aan: |
CE
|
Modelcode |
SL4-L24
|
Kleur |
Kleurloos
|
Gemiddelde nominale levensduur |
3000 hour
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Levensduur, elektrisch |
3,000 h
|
Montagemethode |
BA15d lampfitting
|
Productcategorie |
Accessoires
|
Geschikt voor |
Ronde knipperarmatuur
Wijzer |
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Nominale stroom |
0 mA
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
24 V
|