Document downloaden () van 20

171424
Model Code: SL7-100-L-RG-24LED

Eaton Moeller® series SL7 compleet apparaat, rood groen, LED, 24 V, inclusief voet 100mm

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL7 Signaalzuil
Catalogusnummer
171424
EAN
4015081677566
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
311 mm
Breedte van product
73 mm
Gewicht van product
0.424 kg
Certificering
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
Certified by UL for use in Canada
Opmerkingen bij catalogus
De opgegeven waarde voor de lekstroom geldt per module.
Modelcode
SL7-100-L-RG-24LED

Features & Functions

Kleur
Groen
Rood
Uitgerust met:
100 mm buis
Voet
Lichtmodules
Led
Aantal modules
2

General information

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Stroomverbruik
0,049 - 0,054 A, bij 24 V AC/DC
De opgegeven waarde voor het stroomverbruik bij 24 V AC/DC geldt voor elke module.
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, elektrisch
100.000 uur
Type licht
Continu licht
Materiaal
Kap: Polycarbonaat (PC)
Behuizing: Polycarbonaat (PC)
Montagemethode
Standaard basis voor signaalzuil
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
SL signaalzuilen
Productcategorie
SL signaalzuilen
Straalhoek
360 °
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Type
Compleet apparaat
Type spanning
AC/DC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen
0,25 - 1,5 mm², flexibel met adereindhuls met plastic kraag
24 - 14 AWG
0,13 - 2,5 mm², massieve of flexibele leider

Electrical rating

Lekstroom
0.003 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Toegekende bedrijfsspanning
24 V AC / DC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
24 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
24 V

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.