Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand, geventileerd, HxB=2000x1100mm, IP42, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
172521
|
EAN |
4015081690671
|
Productlengte/-diepte |
39 mm
|
Hoogte van product |
1907 mm
|
Breedte van product |
1008 mm
|
Gewicht van product |
30.829 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XTSZRV4-W1100
|
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Kleur |
Grijs
|
Modulaire ruimten |
12.5 mm
|
Aantal hoogte-eenheden |
0
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
1100 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1100 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Geschikt voor |
Gebruik achterpaneel
|