Document downloaden () van 20

172791
Model Code: DMM-160/3N/I5/P-R

Eaton DMM lastscheider, DMM, 160 A, 3P + N (eenaderig), NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele borgring, in CI-K5-behuizing

General specifications

Productnaam
Eaton DMM lastscheider
Catalogusnummer
172791
EAN
4015081693764
Productlengte/-diepte
280 mm
Hoogte van product
200 mm
Breedte van product
200 mm
Gewicht van product
2.47 kg
Certificering
IEC/EN 60947
Lloyds
VDE 0660
EAC
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
KEMA
CE
RoHS
Modelcode
DMM-160/3N/I5/P-R

Functies & kenmerken

Kenmerken
Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar, P1, 32 A, opbouw, 3-polig, 1 no, 1 nc, nooduitschakelfunctie, met rode draaigreep en gele vergrendelring, vergrendelbaar in de stand 0 (uit), harde uitbreekopeningen
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als werkschakelaar
Uitgerust met:
Rode draaihendel en gele borgring
Functies
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (uit)
Aantal polen
Driepolig + N

Algemeen

Toebehoren
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • Hoofdschakelaar
  • Lastscheider
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Geschikt voor
Bodemmontage

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C

Klembereik

Aansluitvermogen
6 - 70 mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
Striplengte (hoofdkabel)
21 mm
Aanhaalmoment
7 Nm, schroefklemmen

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
1080 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
528 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
336 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 500 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 690 V
160 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 500 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 690 V
160 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
140 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
66 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
42 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
80 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
160 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Kortsluitvastheid

Uitschakelstroom
13,5 kA
Doorlaatenergie
Max. 86,9 kA²s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
30 kA bij 415 V
50 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
2,5 kA, contacten, 1 seconde
2,5 kA
Kortsluitbeveiligingsklasse
160, zekering, contacten

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Korte draaigreep

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
7.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
160 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren