Eaton DMM lastscheider, DMM, 160 A, 3-polig, met blauwe knop, in CI-K5-behuizing
| Productnaam |
Eaton DMM lastscheider
|
| Catalogusnummer |
172792
|
| EAN |
4015081693771
|
| Productlengte/-diepte |
280 mm
|
| Hoogte van product |
200 mm
|
| Breedte van product |
200 mm
|
| Gewicht van product |
2.47 kg
|
| Certificering |
EAC
IEC/EN 60204 RoHS IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947 KEMA VDE 0660 CE Lloyds |
| Modelcode |
DMM-160/3/I5/P-B
|
| Kenmerken |
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar |
| Uitgerust met: |
Blauwe knop
|
| Functies |
Vergrendelbaar
|
| Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toebehoren |
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
| Levensduur, mechanische |
10.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Opbouw
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
|
| Productcategorie |
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V
|
| Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
| Geschikt voor |
Bodemmontage
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
21 mm
|
| Aanhaalmoment |
7 Nm, schroefklemmen
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1080 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
528 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
336 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 500 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 690 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 500 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 690 V |
160 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
140 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
66 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
80 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
160 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Uitschakelstroom |
13,5 kA
|
| Doorlaatenergie |
Max. 86,9 kA²s
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
30 kA bij 415 V
50 kA |
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
2,5 kA, Contacten, 1 seconde
2,5 kA |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
160, zekering, contacten
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Kleur actuator |
Overig
|
| Actuatortype |
Korte draaigreep
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
7.4 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
160 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|