Document downloaden () van 20

172848
Model Code: DMM-125/3N/I5/P-R

Eaton DMM lastscheider, DMM, 125 A, 3P + N (eenaderig), NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele borgring, in CI-K5-behuizing

General specifications

Productnaam
Eaton DMM lastscheider
Catalogusnummer
172848
EAN
4015081694303
Productlengte/-diepte
280 mm
Hoogte van product
160 mm
Breedte van product
200 mm
Gewicht van product
2.45 kg
Certificering
KEMA
IEC/EN 60204
EAC
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-3
Lloyds
VDE 0660
RoHS
Modelcode
DMM-125/3N/I5/P-R

Features & Functions

Kenmerken
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Uitgerust met:
Rode draaihendel en gele borgring
Functies
Vergrendelbaar
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (uit)
Aantal polen
Driepolig + N

General information

Toebehoren
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
10.000 schakelingen
Montagemethode
Opbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
  • Hoofdschakelaar
  • Lastscheider
Productcategorie
  • Hoofdschakelaar
  • Lastscheider
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Geschikt voor
Bodemmontage

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C

Terminal capacities

Striplengte (hoofdkabel)
21 mm
Aanhaalmoment
7 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
1000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
528 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
336 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 500 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 690 V
125 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 500 V
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 690 V
125 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
45 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
40 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
125 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Uitschakelstroom
13,7 kA
Doorlaatenergie
Max. 134 kA²s
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
50 kA
30 kA bij 415 V
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
2,5 kA, Contacten, 1 seconde
2,5 kA
Kortsluitbeveiligingsklasse
125, zekering, contacten

Contacts

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Actuator

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Korte draaigreep

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.5 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
125 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren