Eaton DMM lastscheider, DMM, 125 A, 3-polig, met grijze knop, cilinderslot, in CI-K5-behuizing
Productnaam |
Eaton DMM lastscheider
|
Catalogusnummer |
172859
|
EAN |
4015081694396
|
Productlengte/-diepte |
280 mm
|
Hoogte van product |
160 mm
|
Breedte van product |
200 mm
|
Gewicht van product |
2.465 kg
|
Certificering |
CE
EAC Lloyds IEC/EN 60947-3 KEMA RoHS IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 VDE 0660 |
Modelcode |
DMM-125/3/I5/C-G
|
Kenmerken |
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar |
Uitgerust met: |
Grijze knop
|
Functies |
Vergrendelbaar
|
Vergrendelmechanisme |
Cilinderslot
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Toebehoren |
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
10.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Opbouw
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Geschikt voor |
Bodemmontage
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Aansluitvermogen |
6 - 70 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
|
Striplengte (hoofdkabel) |
21 mm
|
Aanhaalmoment |
7 Nm, Schroefklemmen
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
1000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
528 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
336 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-21, 400 V, 415 V |
125 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 500 V |
125 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 690 V |
125 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
125 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 500 V |
125 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-22, 690 V |
125 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
63 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
45 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
40 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
125 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Uitschakelstroom |
13,7 kA
|
Doorlaatenergie |
Max. 134 kA²s
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
50 kA
30 kA bij 415 V |
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
2,5 kA
2,5 kA, Contacten, 1 seconde |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
125, Zekering, Contacten
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Kleur actuator |
Grijs
|
Actuatortype |
Korte draaigreep
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
4.9 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
4.5 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
125 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|