Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar, P1, 25 A, tussenbouw, 3-polig + N, STOP-functie, met zwarte draaigreep en borgring, vergrendelbaar in de 0 (uit) stand, met metalen as voor een bedieningspaneeldiepte van 400 mm
Productnaam |
Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar
|
Catalogusnummer |
172878
|
EAN |
4015081694570
|
Productlengte/-diepte |
340 mm
|
Hoogte van product |
70 mm
|
Breedte van product |
72 mm
|
Gewicht van product |
0.34 kg
|
Certificering |
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 94 CSA IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 UL File No.: E36332 UL IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 CE |
Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
Modelcode |
P1-25/M4/SVB-SW/N
|
Kenmerken |
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar |
Uitgerust met: |
Zwarte draaihendel en borgring
Metalen as voor een bedieningspaneeldiepte van 400 mm |
Functies |
Vergrendelbaar
STOP-functie |
Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
|
Aantal polen |
4
|
Toebehoren |
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
Levensduur, mechanische |
300.000 schakelingen
|
Montagemethode |
Montage aan de achterkant
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
Geschikt voor |
Tussenbouw
Aftakcircuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA) Bodemmontage |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen |
1 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
14 - 8 AWG, massief of flexibel met adereindhuls 2 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 1 x (1 - 4) mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 2 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen |
Formaat schroeven |
M 4, aansluitschroef
|
Aanhaalmoment |
1,6 Nm, schroefklemmen
14,1 lb-in, Schroefklemmen |
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
190 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
150 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
170 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
150 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
19.6 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15.2 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
12.1 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
8.8 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
17.4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
12.6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
25 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
12 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
13 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
25 A
|
Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
50 kA
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0,64 kA
640 A, Contacten, 1 seconde |
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
110A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Kortsluitbeveiligingsklasse |
25 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Belastingswaarde |
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur) 1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) |
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
2
|
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
20 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
240 A
|
Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
1 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
15 HP
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Kleur actuator |
Zwart
|
Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.1 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|