Document downloaden () van 20

172883
Model Code: PSG120F24RM

Eaton PSG voedingsmodule, 3-fasen, 320 - 600 V AC / 24 V DC, 5 A

General specifications

Productnaam
Eaton PSG voedingsmodule
Catalogusnummer
172883
EAN
4015081694716
Productlengte/-diepte
117 mm
Hoogte van product
121 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
0.65 kg
Certificering
Protection against electric shock: DIN 57100-410
2014/30/EU
ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024
Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III)
Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223
RoHS
SELV (EN 60950)
EN 50178/IEC 62103
EN 55011
2014/35/EU
Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1
IEC/EN 61204-3
Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2
PELV (EN 60204)
UL 508
IEC nominaal
CSA Std. C22.2
EN geregistreerd
EAC
Modelcode
PSG120F24RM

Functies & kenmerken

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Behuizingsmateriaal
Aluminium
Kenmerken
Netoverspanningsbeveiliging (tegen interne overspanning)
Uitgangsspanning geregeld
Kortsluitvast
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Gestabiliseerd
Uitgerust met:
Niet toegankelijke interne zekering (T 3,15 AH / 500 V, 600 V) voor apparaatbeveiliging
Functies
Transiënte overspanningsbeveiliging (varistor)
Secundaire spanning instelbaar
Aantal fasen
3

Algemeen

Beschermingsgraad
IP20
NEMA 1
Milieuklasse
3K3 (klimaatklasse, volgens EN 60721)
Montagemethode
Railmontage mogelijk
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Voedingsspanning
Verbinding
L1 +, L2 –, L3 nc, PE ㊏, ingangskarakteristieken, DC-spanning
L1 +, L2 nc, L3 –, PE ㊏, ingangskarakteristieken, DC-spanning
Aansluittype
Schroefaansluiting
LED-indicator
Statusmelding van "DC OK": Groene led
Opgenomen vermogen
200 VA
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
Max. 0,5 A bij 3 x 400 V AC
Max. 0,4 A bij 3 x 500 V AC

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
30 g (300 m/s²) in alle richtingen, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid
10 - 500 Hz bij 30 m/s² (3 G max ) gedurende 60 min. in X-as, Y-as, Z-as richtingen, (IEC/EN 60068-2-6)

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
85 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 % relatieve vochtigheid bij +25 °C, geen condensatie

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
Primaire zijde: 0,82 - 3,3 mm²
Secundaire zijde: 0,82 - 3,3 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls AWG)
Primaire zijde: 18 - 12
Secundaire zijde: 18 - 10
Striplengte (hoofdkabel)
7 mm
Aanhaalmoment
0,9 Nm, schroefklemmen, primaire zijde
0,6 Nm, schroefklemmen, secundaire zijde

Veiligheid

Beschermingsklasse
1 (met PE-aansluiting)
Stroombegrenzing
Overstroom = 150 % van max. uitgangsspanning, bij kortsluiting, veiligheid en veiligheidsvoorzieningen
Isolatieweerstand
1,5 kV AC (uitgang)
4 kV AC (ingang/uitgang)
2 kV AC (ingang)
Mean time between failures (MTBF)
> 500.000 uur

Ingangskarakteristieken

Ingangsspanning bij AC 50 Hz - min
320 V
Ingangsspanning bij AC 50 Hz - max
600 V
Ingangsspanning bij DC - min
450 V
Ingangsspanning bij DC - max
800 V
Inschakelstroom
Spanningsbron tot 18 kVA: < 60 A met 3 x 400 V AC en 3 x 500 V AC (inschakelstroombegrenzing I²t (+25 °C))
Spanningsbron tot 3 kVA: < 30 A met 3 x 400 V AC en 3 x 500 V AC (inschakelstroombegrenzing I²t (+25 °C))
Lekstroom bij aarde IPE - max
< 3,5 mA (bij 500 V AC)
Overbrugging netspanningsuitval
> 20 ms (met 3 x 400 V AC)
> 40 ms (met 3 x 500 V AC)
Opvoer-/aanlooptijd
< 1000 ms
Korte onderbreking
100% spanningsdip, 1 cyclus (20 ms bij 50 Hz), automatische start, ingangskarakteristieken
Voedingsfrequentie
63 Hz, invoer, max. bereik
47 Hz, invoer, min. bereik
50/60 Hz, invoer, nominale waarde
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min
320 VAC
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max
600 VAC
Voedingsspanning bij DC - min
0 VDC
Voedingsspanning bij DC - max
0 VDC
Uitschakelcurve
B

Uitgangskarakteristieken

Restrimpelstroom
< 50 mV / < 150 mV
Capacitieve belasting
10.000 µF max. capacitieve belasting start, uitgangskarakteristieken
Rendement
> 87 % (3 x 400 V AC)
> 86 % (3 x 500 V AC)
Uitgang
Parallel schakelen voor redundantie, met O-ringdiode (PSG480R24RM/PSG960R24RM)
Uitgangsstroom bij AC, 50 Hz - max
5 A
Uitgangsspanning
24 V
Uitgangsspanning bij DC - min
24 V
Uitgangsspanning bij DC - max
28 V
Nominale uitgangsvermogen
120 W
Spanningstolerantie
± 2 %, nominale uitgangsspanning

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
16.5 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.