Eaton PSG voeding, 1-fase, 85 - 264 V AC / 24 V DC, 2,5 A, schroefaansluiting
Productnaam |
Eaton PSG voedingsmodule
|
Catalogusnummer |
172890
|
EAN |
4015081694785
|
Productlengte/-diepte |
119 mm
|
Hoogte van product |
121 mm
|
Breedte van product |
32 mm
|
Gewicht van product |
0.33 kg
|
Certificering |
2014/35/EU
Class2: UL1310 and CSA-C22.2 No. 223 Electrical equipment of machines: IEC60204-1 (Overvoltage category III) Mains harmonics limitation: EN 601000-3-2 IEC/EN 61204-3 Protection against electric shock: DIN 57100-410 RoHS SELV (EN 60950) Electrical Safety (of IT equipment) : SIQ to EN60950-1, UL/c-UL recognized to UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, CB scheme to IEC 60950-1 ITE: EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024 PELV (EN 60204) 2014/30/EU EN 50178/IEC 62103 EN 55011 UL 508 IEC nominaal CSA Std. C22.2 EN geregistreerd EAC |
Modelcode |
PSG60N24RP
|
Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
Behuizingsmateriaal |
Geïsoleerd materiaal
|
Kenmerken |
Uitgangsspanning geregeld
Kortsluitvast Gestabiliseerd Netoverspanningsbeveiliging (tegen interne overspanning) Modulaire uitvoering (voor railmontage) |
Uitgerust met: |
Niet toegankelijke interne zekering (T3,15 AH/250 V) voor apparaatbeveiliging
|
Functies |
Transiënte overspanningsbeveiliging (varistor)
Secundaire spanning instelbaar |
Aantal fasen |
1
|
Beschermingsgraad |
IP20
NEMA 1 |
Milieuklasse |
3K3 (klimaatklasse, volgens EN 60721)
|
Montagemethode |
Railmontage mogelijk
|
Mate van vervuiling |
2
|
Productcategorie |
Voeding
|
Aansluittype |
Schroefaansluiting
|
LED-indicator |
Statusmelding van "DC OK": Groene led
|
Opgenomen vermogen |
150 VA
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1,5 A bij 100 V, AC
|
Schokbestendigheid |
30 g (300 m/s²) in alle richtingen, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27
|
Trillingsbestendigheid |
10 - 500 Hz bij 30 m/s² (3 G max ) gedurende 60 min. in X-as, Y-as, Z-as richtingen, (IEC/EN 60068-2-6)
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
80 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
Klimaatbestendigheid |
< 95 % relatieve vochtigheid bij +25 °C, geen condensatie
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
0,32 - 5,3 mm²
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls AWG) |
22 -10
|
Striplengte (hoofdkabel) |
7 mm
|
Aanhaalmoment |
0,5 Nm, schroefklemmen
|
Beschermingsklasse |
1 (met PE-aansluiting)
|
Stroombegrenzing |
Overstroom = 150 % van max. uitgangsspanning, bij kortsluiting, veiligheid en veiligheidsvoorzieningen
|
Isolatieweerstand |
3 kV AC (routinetest, ingang/uitgang)
4 kV AC (typetest, ingang/uitgang) 1,5 kV AC (uitgang) 1,5 kV AC (ingang) |
Mean time between failures (MTBF) |
> 800.000 uur
|
Ingangsspanning bij AC 50 Hz - min |
85 V
|
Ingangsspanning bij AC 50 Hz - max |
264 V
|
Ingangsspanning bij DC - min |
120 V
|
Ingangsspanning bij DC - max |
375 V
|
Inschakelstroom |
< 80 A bij 230 V AC (inschakelstroombegrenzing I²t (+25 °C))
< 40 A bij 115 V AC (inschakelstroombegrenzing I²t (+25 °C)) |
Lekstroom bij aarde IPE - max |
< 1 mA (bij 240 V AC)
|
Overbrugging netspanningsuitval |
> 20 ms (bij 115 V AC)
> 125 ms (bij 230 V AC) |
Opvoer-/aanlooptijd |
< 3000 ms
|
Korte onderbreking |
100% spanningsdip, 1 cyclus (20 ms bij 50 Hz), automatische start, ingangskarakteristieken
|
Voedingsfrequentie |
47 Hz, invoer, min. bereik
50/60 Hz, invoer, nominale waarde 63 Hz, invoer, max. bereik |
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min |
85 VAC
|
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max |
264 VAC
|
Voedingsspanning bij DC - min |
0 VDC
|
Voedingsspanning bij DC - max |
0 VDC
|
Uitschakelcurve |
B
|
Restrimpelstroom |
< 50 mV / < 150 mV
|
Capacitieve belasting |
8000 µF max. capacitieve belasting start, uitgangskenmerken
|
Rendement |
> 86 % (115 V AC)
> 90 % (230 V AC) |
Uitgangsstroom bij AC, 50 Hz - max |
2.5 A
|
Uitgangsspanning |
24 V
|
Uitgangsspanning bij DC - min |
24 V
|
Uitgangsspanning bij DC - max |
28 V
|
Nominale uitgangsvermogen |
60 W
|
Spanningstolerantie |
± 2 %, nominale uitgangsspanning
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
9 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|